Classic 画像は類似製品 CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード 拡大する BIS01EH BIS L-404-035-001-00-S115-SA1 比較リストに追加 お気に入りに追加 データシート 拡大する CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード LF帯域(125 kHz)のリーダー 製品グループ LF(125 kHz) 動作原理 RFID読み取り/書き込み装置 寸法 40 x 20 x 50 mm 設置・取付け メタルフリー(フリーゾーン) アンテナタイプ 円形 主な機能をすべて表示 この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。 延長可用性 透明な条件 新規設計採用なし さらに詳しく 製品について質問はありますか? お問い合わせ. 仕様 ダウンロード 分類 デジタル製品パスポート Knowledge Base 投稿 この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード