画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
多周波評価ユニット BIS V
製品グループ
ユニバーサル RFID プロセッサ(BIS V)
インタフェース
EtherCAT
サポートされる RFID 技術
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
接続可能な S/L ヘッド/アンテナの数
4
電源電圧 Ub
24 V DC (LPS クラス 2)
関税サーチャージなしの代替案
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
無関税商品
|
|
|
|
|
|
| BIS V-6110-063-C002-SA3 | BIS V-6110-063-C002 | |
|
-
定価
|
249,400 JPY
定価
|
|
| 製品グループ | ユニバーサル RFID プロセッサ(BIS V) | ユニバーサル RFID プロセッサ(BIS V) |
|---|---|---|
| インタフェース | EtherCAT | EtherCAT |
| サポートされる RFID 技術 |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
LF 125 kHz (BIS VL) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| 接続可能な S/L ヘッド/アンテナの数 | 4 | 4 |
| 電源電圧 Ub | 24 V DC (LPS クラス 2) | 24 V DC SELV/PELV |
| ハウジング材質 | 亜鉛、ダイカスト | 亜鉛、ダイカスト |
| 周囲温度範囲 | 0...60 °C | 0...60 °C |
| 保護等級 | IP65, コネクタ接続時 | IP65, コネクタ接続時 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 接続 | 2x M12×1 ソケット、4 ピン、D-コーディング済 7/8" オス、5 ピン | 2x M12×1 ソケット、4 ピン、D-コーディング済 7/8" オス、5 ピン |
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応