画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
多周波評価ユニット BIS V
製品グループ
ユニバーサル RFID プロセッサ(BIS V)
インタフェース
EtherCAT
サポートされる RFID 技術
LF 125 kHz (BIS VL)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
LF 70/455 kHz (BIS C )
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
接続可能な S/L ヘッド/アンテナの数
4
電源電圧 Ub
24 V DC (LPS クラス 2)
お客様のニーズや用途に合わせてカスタマイズしたRFIDシステムを構築できます。
関税サーチャージなしの代替案
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
無関税商品
|
|
|
|
|
|
| BIS V-6110-063-C102-SA3 | BIS V-6110-063-C102 | |
|
-
定価
|
321,070 JPY
定価
|
|
| 製品グループ | ユニバーサル RFID プロセッサ(BIS V) | ユニバーサル RFID プロセッサ(BIS V) |
|---|---|---|
| インタフェース | EtherCAT | EtherCAT |
| サポートされる RFID 技術 |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
LF 125 kHz (BIS VL) LF 70/455 kHz (BIS C ) HF 13.56 MHz (BIS VM) UHF 860...930 MHz (BIS VU) |
| 接続可能な S/L ヘッド/アンテナの数 | 4 | 4 |
| 電源電圧 Ub | 24 V DC (LPS クラス 2) | 24 V DC SELV/PELV |
| ハウジング材質 | 亜鉛、ダイカスト | 亜鉛、ダイカスト |
| 周囲温度範囲 | 0...60 °C | 0...60 °C |
| 保護等級 | IP65, コネクタ接続時 | IP65, コネクタ接続時 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE ETA FCC (Radio) IC (Radio) IFT KC MIC NBTC |
| 接続 | 2x M12×1 ソケット、4 ピン、D-コーディング済 7/8" オス、5 ピン | 2x M12×1 ソケット、4 ピン、D-コーディング済 7/8" オス、5 ピン |
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応