製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BIS01FJ

BIS V-6108-048-C002-SA13

多周波評価ユニット BIS V

製品グループ
ユニバーサル RFID プロセッサ(BIS V)
インタフェース
PROFINET: I/O(IRT)
サポートされる RFID 技術
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
接続可能な S/L ヘッド/アンテナの数
4
電源電圧 Ub
24 V DC (LPS クラス 2)
推奨代替品
BIS013U 多周波評価ユニット BIS V BIS V-6108-048-C002
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
製品グループ
ユニバーサル RFID プロセッサ(BIS V)
インタフェース
PROFINET: I/O(IRT)
サポートされる RFID 技術
LF 125 kHz (BIS VL)
HF 13.56 MHz (BIS VM)
UHF 860...930 MHz (BIS VU)
接続可能な S/L ヘッド/アンテナの数
4
電源電圧 Ub
24 V DC (LPS クラス 2)
ハウジング材質
亜鉛、ダイカスト
周囲温度範囲
0...60 °C
保護等級
IP65, コネクタ接続時
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
接続
2x M12×1 ソケット、4 ピン、D-コーディング済 7/8" オス、5 ピン
分類
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 6.0
EC002998
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
UNSPSC 7.0901
43211710
eCl@ss 4.1
27-28-04-01
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?