製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BIS01FY

BIS U-830-4-011-H-0

UHF帯(860...960 MHz)用ハンドヘルドベースユニット用アクセサリー

製品グループ
RFID Mobile Devices
動作原理
UHF read/write module
作動周波数
865.7…867.5 MHz
アンテナタイプ
ダイポールアンテナ
偏光
Integrated Linear Polarized
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
製品グループ
RFID Mobile Devices
動作原理
UHF read/write module
作動周波数
865.7…867.5 MHz
アンテナタイプ
ダイポールアンテナ
偏光
Integrated Linear Polarized
出力パワー調整範囲
10 dBm…27 dBm
標準規格
EPCglobal™ クラス 1、Gen 2
ISO 18000-63
DRM (Dense Reader Mode) support
保護等級
IP65
承認/ 適合
CE
UKCA
cCSAus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-28-04-01
ECLASS 11.0
27-28-04-01
ECLASS 12.0
27-28-04-01
ECLASS 13.0
27-28-04-01
ECLASS 14.0
27-28-04-01
ECLASS 5.1.4
27-28-04-01
ECLASS 6.2
27-28-04-01
ETIM 7.0
EC002998
ETIM 8.0
EC002998
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
eCl@ss 8.1
27-28-04-01
eCl@ss 9.0
27-28-04-01
eCl@ss 9.1
27-28-04-01
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?