製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BIS01H2

BIS V-830-3-011-B-002

RFIDハンドヘルドベースユニット

製品グループ
RFID Mobile Devices
動作原理
ハンディプログラマ
オペレーティングシステム
Android™ 11
プロセッサ
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
メインメモリ
2 GB RAM
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
製品グループ
RFID Mobile Devices
動作原理
ハンディプログラマ
オペレーティングシステム
Android™ 11
プロセッサ
NXP i.MX8M mini
4x Cortex A53 (4x 1,8 GHz)
1x Cortex M4 (1x 400 MHz)
メインメモリ
2 GB RAM
データメモリ
16 GB Flash
ディスプレイ
5" TFT color display with LED backlight
1280 x 720 pixels, 400 cd/m²
Capacitive touch
Surface hardness 7H
バッテリータイプ
Lithium-ion accu
インタフェース01
WLAN
インタフェース 02
Bluetooth
電源電圧 Ub
3.8 VDC バッテリパック
機能表示灯
Progress indicator, LED
保護等級
IP65
承認/ 適合
CE
UKCA
cCSAus
FCC (Radio)
IC (Radio)
WEEE
CCC
SRRC
IFT
その他特徴
Integrated barcode scanner: 1D and 2D short-range scanner integrated in the housing (scanner buttons on the side)
Integrated camera: 5 MP autofocus camera with lighting
Integrated HF-RFID reader: NFC reader 13.56 MHz
分類
ECLASS 10.1
27-28-04-92
ECLASS 11.0
27-28-04-92
ECLASS 12.0
27-28-04-92
ECLASS 13.0
27-28-04-92
ECLASS 14.0
27-28-04-92
ECLASS 5.1.4
27-28-90-90
ECLASS 6.2
27-28-90-90
ETIM 9.0
EC002998
UNSPSC 11
43211710
eCl@ss 8.1
27-28-04-90
eCl@ss 9.0
27-28-04-92
eCl@ss 9.1
27-28-04-92
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?