Classic 画像は類似製品 3Dモデルのダウンロード 拡大する BIW001A BIW1-G310-M0600-P1-S115 比較リストに追加 お気に入りに追加 データシート 拡大する CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード 誘導型位置センサシステム ストローク長 610 mm アナログ出力 アナログ電圧 -10 ~ 10 V サンプリング周期 (標準値) 32 kHz 繰返し精度 10 µm 最大リニアリティ偏差 ±120 µm 主な機能をすべて表示 この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。 延長可用性 柔軟な移行期間 透明な条件 さらに詳しく 製品について質問はありますか? お問い合わせ. 仕様 ダウンロード 分類 デジタル製品パスポート Knowledge Base 投稿 この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō CADモデルのダウンロードのみ対応 3Dモデルのダウンロード