画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
誘導型位置センサシステム
ストローク長
785 mm
アナログ出力
アナログ、電流0 ~ 20 mA
サンプリング周期 (標準値)
32 kHz
繰返し精度
10 µm
最大リニアリティ偏差
±155 µm
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応