製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BIW002M

BIW1-E310-M0650-P1-S115

誘導型位置センサシステム

ストローク長
660 mm
アナログ出力
アナログ、電流 4 ~ 20 mA
サンプリング周期 (標準値)
32 kHz
繰返し精度
10 µm
最大リニアリティ偏差
±130 µm

この製品はクラシック・ポートフォリオの一部である。

延長可用性
透明な条件
新規設計採用なし
Classic Banner
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
ストローク長
660 mm
アナログ出力
アナログ、電流 4 ~ 20 mA
サンプリング周期 (標準値)
32 kHz
繰返し精度
10 µm
最大リニアリティ偏差
±130 µm
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
接続
コネクタ、M12×1、8 ピン
電源電圧 Ub
18 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-20...85 °C
保護等級
IP54
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
動作原理
誘導型ポジショニングシステム
分類
ECLASS 10.1
27-27-07-02
ECLASS 11.0
27-27-07-02
ECLASS 12.0
27-27-40-04
ECLASS 13.0
27-27-40-04
ECLASS 14.0
27-27-40-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-02
ECLASS 6.2
27-27-07-02
ETIM 4.0
EC001818
ETIM 5.0
EC001818
ETIM 6.0
EC001818
ETIM 7.0
EC001818
ETIM 8.0
EC001818
ETIM 9.0
EC001818
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
eCl@ss 4.1
27-27-07-02
eCl@ss 8.1
27-27-07-02
eCl@ss 9.0
27-27-07-02
eCl@ss 9.1
27-27-07-02
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?