画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
コントラストスキャナー
シリーズ
67M
寸法
32 x 64 x 82 mm
インタフェース
アナログ、電圧: 1 ~ 5.5 V
PNP/ NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
PNP/ NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC)
入力機能
SET ボタンと同じ機能
動作原理
コントラストセンサ
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BKT 67M-003-U-S92 | BKT 67M-004-U-S92 | |
|
73,330 JPY
定価
|
73,330 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 67M | 67M |
|---|---|---|
| 寸法 | 32 x 64 x 82 mm | 32 x 64 x 82 mm |
| インタフェース |
アナログ、電圧: 1 ~ 5.5 V PNP/ NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
アナログ、電圧: 1 ~ 5.5 V PNP/ NPN: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
| 入力機能 | SET ボタンと同じ機能 | SET ボタンと同じ機能 |
| 動作原理 | コントラストセンサ | コントラストセンサ |
| 光学機能原理 | 光センサ、焦点合わせ済み | 光センサ、焦点合わせ済み |
| 照射光特性 | 焦点合わせ済み | 焦点合わせ済み |
| 照明タイプ | 青色光/ 緑色光/ 赤色光 | 青色光/ 緑色光/ 赤色光 |
| スポットサイズ | 1.5 x 5 mm 9 mm の場合 | 5 x 1.5 mm 9 mm の場合 |
| 検出距離 | 6~12 mm | 6~12 mm |
| 接続 | コネクタ、M12×1-オス | コネクタ、M12×1-オス |
| ハウジング材質 | アルミニウム, ダイカスト, 塗装済み | アルミニウム, ダイカスト, 塗装済み |
| 検出面材質 | ガラス | ガラス |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応