製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BKT000H

BKT 18KF-001-P-S4

コントラストスキャナー

シリーズ
18KF
寸法
Ø 18 x 81.5 mm
インタフェース
PNP 常時開(NO)
PNP 常時閉(NC)
動作原理
コントラストセンサ
光学機能原理
光センサ、焦点合わせ済み
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
18KF
寸法
Ø 18 x 81.5 mm
インタフェース
PNP 常時開(NO)
PNP 常時閉(NC)
動作原理
コントラストセンサ
光学機能原理
光センサ、焦点合わせ済み
照射光特性
焦点合わせ済み
照明タイプ
LED 白色光
スポットサイズ
Ø 4.5 mm 10 mm の場合
検出距離
8~12 mm
接続
コネクタ、M12×1 オス、4 ピン
ハウジング材質
PBT
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 13.0
27-27-09-06
ECLASS 14.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-06
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?