製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BKT000T

BKT M-52-U-03

コントラストセンサ

シリーズ
M
寸法
31 x 105.3 x 62.3 mm
インタフェース
PNP/ NPN、NO/NC アナログ電圧 0 ~ 5.5 V
入力機能
ボタンと同じ機能
サイズ 1/2/3/4 の呼び出し
動作原理
コントラストセンサ
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
M
寸法
31 x 105.3 x 62.3 mm
インタフェース
PNP/ NPN、NO/NC アナログ電圧 0 ~ 5.5 V
入力機能
ボタンと同じ機能
サイズ 1/2/3/4 の呼び出し
動作原理
コントラストセンサ
光学機能原理
ファイバ光学系に依存
照射光特性
ファイバ光学系に依存
照明タイプ
緑色光/ 赤色光
接続
ケーブル、3.00 m、PVC
ハウジング材質
亜鉛, ダイカスト, 塗装済み
検出面材質
ガラス
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
承認/ 適合
CE
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-06
ECLASS 11.0
27-27-09-06
ECLASS 12.0
27-27-09-06
ECLASS 13.0
27-27-09-06
ECLASS 14.0
27-27-09-06
ECLASS 5.1.4
27-27-09-06
ECLASS 6.2
27-27-09-06
ETIM 4.0
EC001820
ETIM 5.0
EC001820
ETIM 6.0
EC001820
ETIM 7.0
EC001820
ETIM 8.0
EC001820
ETIM 9.0
EC001820
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-06
eCl@ss 9.0
27-27-09-06
eCl@ss 9.1
27-27-09-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?