画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
コントラストスキャナー
シリーズ
6K
寸法
12 x 41.5 x 21.6 mm
インタフェース
PNP 常時開/常時閉(NO/NC)
入力機能
ボタンロックオン/ オフ
ボタンと同じ機能
ボタンと同じ機能
動作原理
コントラストセンサ
推奨代替品
BOS02EM
拡散反射型光電センサ
BOS 6K-UI-LD10-S75
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BKT 6K-002-P-S75 | BOS 6K-UI-LD10-S75 | |
|
47,870 JPY
定価
|
37,680 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 6K | 6K |
|---|---|---|
| 寸法 | 12 x 41.5 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| インタフェース | PNP 常時開/常時閉(NO/NC) |
IO-Link-Device: 1.1.3 PNP/NPN/IO-Link: 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
| 入力機能 |
ボタンロックオン/ オフ ボタンと同じ機能 |
ボタンロックオン/ オフ ボタンと同じ機能 |
| 動作原理 | コントラストセンサ | 光電センサ |
| 光学機能原理 | 光センサ、焦点合わせ済み | 光センサ、エネルギーベース |
| 照射光特性 | 焦点合わせ済み | 焦点合わせ済み |
| 照明タイプ | 赤色光レーザ | 赤色光レーザ |
| スポットサイズ | 0.7 x 0.7 mm 250 mm の場合 | 0.7 x 0.7 mm 250 mm の場合 |
| 検出距離 | 1 ~ 250 mm | 1 ~ 250 mm |
| 接続 | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン | コネクタ、M8×1 オス、4 ピン |
| ハウジング材質 | ABS | ABS |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応