画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
CCD測長センサ・エリアセンサ
シリーズ
A
寸法
100 x 27 x 93 mm
インタフェース
IO-Link: 1.1
動作原理
CCD測長センサ
光学特性
CCD 技術
推奨代替品
BLA000C
CCD測長センサ・エリアセンサ
BLA 50D-002-S4
国内在庫数(目安)
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BLA 50A-002-S4 | BLA 50D-002-S4 | |
|
493,720 JPY
定価
|
497,450 JPY
定価
|
|
| シリーズ | A | D |
|---|---|---|
| 寸法 | 100 x 27 x 93 mm | - |
| インタフェース | IO-Link: 1.1 | IO-Link: 1.1 |
| 動作原理 | CCD測長センサ | CCD測長センサ |
| 光学特性 | CCD 技術 | CCD 技術 |
| 照射光特性 | コリメート済み光バンド、幅 54 mm | コリメート済み光バンド、幅 54 mm |
| 照明タイプ | 赤色光レーザ | 赤色光レーザ |
| 検出距離 | 0 ~ 2 m | 0 ~ 2 m |
| 接続 1 | M12x1-オス, 4-ピン | M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 |
| 接続 2 | M12x1-ソケット, 4-ピン | M12x1-ソケット, 4-ピン, A-コーディング済 |
| 接続 3 | M12x1-オス, 4-ピン | M12x1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 |
| ハウジング材質 | アルミニウム, 陽極酸化 | アルミニウム, 陽極酸化 |
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30 VDC | 18 ~ 30 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
CADモデルのダウンロードのみ対応