画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
ライトアレイ
シリーズ
D
インタフェース
2x アナログ、電圧/ アナログ、電流: 0~10 V/ 4~20 mA
3x PNP/ NPN: 常時開(NO)
3x PNP/ NPN: 常時開(NO)
動作原理
CCD測長センサ
光学特性
CCD 技術
照射光特性
コリメート済み光バンド、幅 54 mm
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応