画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
ライトグリッド
シリーズ
1-010
寸法
22 x 150.1 x 43.2 mm
有効長 AL 1
100 mm
インタフェース
アナログ、電圧: 0 ~ 10 V
PNP: 常時開(NO)
PNP: 常時開(NO)
動作原理
エリアセンサ
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BLG 1-010-210-070-PV01-SX | BLG 1-010-210-050-PV01-SX | |
|
170,560 JPY
定価
|
175,760 JPY
定価
|
|
| シリーズ | 1-010 | 1-010 |
|---|---|---|
| 寸法 | 22 x 150.1 x 43.2 mm | 22 x 150.1 x 43.2 mm |
| 有効長 AL 1 | 100 mm | 100 mm |
| インタフェース |
アナログ、電圧: 0 ~ 10 V PNP: 常時開(NO) |
アナログ、電圧: 0 ~ 10 V PNP: 常時開(NO) |
| 動作原理 | エリアセンサ | エリアセンサ |
| 光学機能原理 | スルービーム光バリア | スルービーム光バリア |
| 照射光特性 | 拡散光 | 拡散光 |
| 照明タイプ | 赤外光 | 赤外光 |
| 検出距離 | 0 ~ 2.1 m | 0 ~ 2.1 m |
| 最小検出体 | 7.0(t 0.5×Sn、R0 = 2.1 mにて) | 5.0(t 0.5×Sn、R0 = 2.1 mにて) |
| 接続 | コネクタ、M12×1-オス | コネクタ、M12×1-オス |
| ハウジング材質 | アルミニウム, 陽極酸化 | アルミニウム, 陽極酸化 |
| 検出面材質 | PMMA | PMMA |
| 電源電圧 Ub | 20 ~ 28 VDC | 20 ~ 28 VDC |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応