製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BLG0004

BLG 1-015-210-070-PV01-SX

ライトグリッド

シリーズ
1-015
寸法
22 x 200.1 x 43.2 mm
有効長 AL 1
150 mm
インタフェース
アナログ、電圧: 0 ~ 10 V
PNP: 常時開(NO)
動作原理
エリアセンサ
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
シリーズ
1-015
寸法
22 x 200.1 x 43.2 mm
有効長 AL 1
150 mm
インタフェース
アナログ、電圧: 0 ~ 10 V
PNP: 常時開(NO)
動作原理
エリアセンサ
光学機能原理
スルービーム光バリア
照射光特性
拡散光
照明タイプ
赤外光
検出距離
0 ~ 2.1 m
最小検出体
7.0(t 0.5×Sn、R0 = 2.1 mにて)
接続
コネクタ、M12×1-オス
ハウジング材質
アルミニウム, 陽極酸化
検出面材質
PMMA
電源電圧 Ub
20 ~ 28 VDC
承認/ 適合
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-09-10
ECLASS 11.0
27-27-09-10
ECLASS 12.0
27-27-09-10
ECLASS 13.0
27-27-09-10
ECLASS 14.0
27-27-09-10
ECLASS 5.1.4
27-27-09-10
ECLASS 6.2
27-27-09-10
ETIM 4.0
EC002549
ETIM 5.0
EC002549
ETIM 6.0
EC002549
ETIM 7.0
EC002549
ETIM 8.0
EC002550
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
eCl@ss 8.1
27-27-09-10
eCl@ss 9.0
27-27-09-10
eCl@ss 9.1
27-27-09-10
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?