画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
ライトグリッド
シリーズ
1-030
寸法
22 x 350.1 x 43.2 mm
有効長 AL 1
300 mm
インタフェース
アナログ、電圧: 0 ~ 10 V
PNP: 常時開(NO)
PNP: 常時開(NO)
動作原理
エリアセンサ
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応