製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BLG0009

BLG 4A-120-50X-B04-O01-SX

基本的な身体の保護

パフォーマンスレベル
e
安全カテゴリ(EN ISO 13849-1)
4
SIL(IEC 61508)
3
SIL CL(EN 62061)
3
最長反応時間
16 ms
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
パフォーマンスレベル
e
安全カテゴリ(EN ISO 13849-1)
4
SIL(IEC 61508)
3
SIL CL(EN 62061)
3
最長反応時間
16 ms
承認/ 適合
安全性
cULus
CE
WEEE
動作原理
非接触型(光学式)
ライトビーム数
4
保護領域の高さ(Hp)
1215 mm
検出距離
50 m
接続 1
投光器: M12x1-オス, A-コーディング済
接続 2
受光器: M12x1-オス
スイッチング出力
2x PNP OSSD
寸法
35 x 1364 x 41.2 mm
周囲温度範囲
-10...55 °C
保護等級
IP65
ハウジング材質
アルミニウム, 黄色塗装仕上げ(RAL 1003)
分類
ECLASS 10.1
27-27-27-04
ECLASS 11.0
27-27-27-04
ECLASS 12.0
27-27-27-04
ECLASS 13.0
27-27-27-04
ECLASS 14.0
27-27-27-04
ECLASS 5.1.4
27-27-27-04
ECLASS 6.2
27-27-27-04
ETIM 4.0
EC02549
ETIM 5.0
EC02549
ETIM 6.0
EC02549
ETIM 7.0
EC02549
ETIM 8.0
EC02549
ETIM 9.0
EC002549
UNSPSC 11
46171620
UNSPSC 7.0901
46171620
eCl@ss 4.1
27-27-09-10
eCl@ss 8.1
27-27-27-04
eCl@ss 9.0
27-27-27-04
eCl@ss 9.1
27-27-27-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?