画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
基本的な指の保護
パフォーマンスレベル
e
安全カテゴリ(EN ISO 13849-1)
4
SIL(IEC 61508)
3
SIL CL(EN 62061)
3
最長反応時間
22 ms
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応