画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
設置スペースが小さい場合
寸法
Ø 6.5 x 30.5 mm
動作原理
磁気センサ
ケーブル
PUR, 3 m
アプリケーション
柔軟な取付け
検出距離 > 20 mm 可
検出距離 > 20 mm 可
固定具
クランプ
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 07M-PS-C-2-KPU-03 | BMF 08M-PS-C-2-KPU-03 | BMF 08M-PS-C-2-KPU-02 | |
|
12,580 JPY
定価
|
12,580 JPY
定価
|
12,430 JPY
定価
|
|
| 寸法 | Ø 6.5 x 30.5 mm | Ø 8 x 30.5 mm | Ø 8 x 30.5 mm |
|---|---|---|---|
| 動作原理 | 磁気センサ | 磁気センサ | 磁気センサ |
| ケーブル | PUR, 3 m | PUR, 3 m | PUR, 2 m |
| アプリケーション |
柔軟な取付け 検出距離 > 20 mm 可 |
柔軟な取付け 検出距離 > 20 mm 可 |
柔軟な取付け 検出距離 > 20 mm 可 |
| 固定具 | クランプ | クランプ | クランプ |
| ハウジング材質 | 真鍮, ニッケルめっき | 真鍮, ニッケルめっき | 真鍮, ニッケルめっき |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応