画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
異なるハウジング材質の標準品
寸法
Ø 8 x 30.5 mm
動作原理
磁気センサ
ケーブル
PUR, 3 m
アプリケーション
柔軟な取付け
検出距離 > 20 mm 可
検出距離 > 20 mm 可
固定具
クランプ
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応