画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
円筒型磁気センサ
寸法
26 x 15 x 24 mm
動作原理
磁気センサ
ハウジング材質
アルミニウム
スイッチング出力
NPN 常時開(NO)
スイッチング周波数
10000 Hz
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 11M-NS-C-2-SA1-S49 | BMF 21K-NS-C-2-S49 | BMF 305K-NS-C-2-S49-00,2 | |
|
19,550 JPY
定価
|
10,910 JPY
定価
|
10,650 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 26 x 15 x 24 mm | 11 x 11 x 32 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
|---|---|---|---|
| 動作原理 | 磁気センサ | 磁気センサ | 磁気センサ |
| ハウジング材質 | アルミニウム | PBT | LCP |
| スイッチング出力 | NPN 常時開(NO) | NPN 常時開(NO) | NPN 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 接続 | - | M8×1 オス、3 ピン | M8×1 オス、3 ピン |
| アプリケーション | - |
タイロッド付きエアシリンダ DUO レール付きエアシリンダ ラウンドシリンダ Profile cylinder |
- |
| 溝形状 | - | - | 変数 |
| ケーブル | - | - | PUR, 0.2 m |
CADモデルのダウンロードのみ対応