画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
タイロッドシリンダー用
寸法
32 x 23 x 11 mm
動作原理
磁気センサ
ケーブル
PUR, 2 m
ハウジング材質
PBT
スイッチング出力
NPN 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 21K-NS-C-2-PU-02 | BMF 235K-NS-C-2A-PU-02 | BMF 423K-AANS-C-2-P0-02 | |
|
10,180 JPY
定価
|
7,000 JPY
定価
|
7,000 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 32 x 23 x 11 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
|---|---|---|---|
| 動作原理 | 磁気センサ | 磁気センサ | 磁気センサ |
| ケーブル | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| ハウジング材質 | PBT | PA 12 | PA 12 |
| スイッチング出力 | NPN 常時開(NO) | NPN 常時開(NO) | NPN 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 10000 Hz | 3000 Hz | 500 Hz |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
| 溝形状 | - | T スロット | C スロット |
| アプリケーション | - | T スロット付きエアシリンダ 寸法は、製品ビューのスケッチを参照してください。 | 物体検知 |
| 固定具 | - | 上から T スロットに挿入可能[BF0x0] | ネジM2 |
CADモデルのダウンロードのみ対応