画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
タイロッドシリンダー用
寸法
33 x 23 x 11 mm
動作原理
磁気センサ
ケーブル
PUR, 5 m
アプリケーション
タイロッド付きエアシリンダ
DUO レール付きエアシリンダ
ラウンドシリンダ
Profile cylinder
DUO レール付きエアシリンダ
ラウンドシリンダ
Profile cylinder
ハウジング材質
PBT
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 21K-PS-C-2-PU-05 | BMF 305K-PS-C-2-PU-05 | BMF 235K-PS-C-2A-PU-05 | |
|
10,650 JPY
定価
|
10,440 JPY
定価
|
7,470 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 33 x 23 x 11 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
|---|---|---|---|
| 動作原理 | 磁気センサ | 磁気センサ | 磁気センサ |
| ケーブル | PUR, 5 m | PUR, 5 m | PUR, 5 m |
| アプリケーション |
タイロッド付きエアシリンダ DUO レール付きエアシリンダ ラウンドシリンダ Profile cylinder |
大型アクチュエータ | T スロット付きエアシリンダ 寸法は、製品ビューのスケッチを参照してください。 |
| ハウジング材質 | PBT | LCP | PA 12 |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 10000 Hz | 10000 Hz | 3000 Hz |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| 溝形状 | - | 変数 | T スロット |
| 固定具 | - | - | 上から T スロットに挿入可能[BF0x0] |
CADモデルのダウンロードのみ対応