画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
タイロッドシリンダー用
寸法
11 x 11 x 32 mm
動作原理
磁気センサ
接続
M8×1 オス、3 ピン
アプリケーション
タイロッド付きエアシリンダ
DUO レール付きエアシリンダ
ラウンドシリンダ
Profile cylinder
DUO レール付きエアシリンダ
ラウンドシリンダ
Profile cylinder
ハウジング材質
PBT
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 21K-PS-C-2-S49 | BMF 305M-PS-C-2-S49 | BMF 10E-PS-D-2-SA1-S49 | |
|
10,910 JPY
定価
|
9,950 JPY
定価
|
15,290 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 11 x 11 x 32 mm | 33.5 x 9 x 26.2 mm | Ø 10 x 32 mm |
|---|---|---|---|
| 動作原理 | 磁気センサ | 磁気センサ | 磁気センサ |
| 接続 | M8×1 オス、3 ピン | M8×1 オス、3 ピン | - |
| アプリケーション |
タイロッド付きエアシリンダ DUO レール付きエアシリンダ ラウンドシリンダ Profile cylinder |
大型アクチュエータ | - |
| ハウジング材質 | PBT | アルミニウム | ステンレス(1.4571) |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...85 °C | -40...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP69K |
| 承認/ 適合 |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus Ecolab WEEE |
| 溝形状 | - | 変数 | - |
| 固定具 | - | マウントブラケット BMF 305-HW* | - |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
CADモデルのダウンロードのみ対応