画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
複数のスロット形状に対応するシリンダーセンサー
溝形状
変数
寸法
33.5 x 5 x 10.5 mm
動作原理
磁気センサ
ケーブル
PUR, 5 m
ハウジング材質
LCP
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BMF 305K-NS-C-2-PU-05 | BMF 303K-NS-C-2A-PU-03 | |
|
10,440 JPY
定価
|
10,780 JPY
定価
|
|
| 溝形状 | 変数 | 変数 |
|---|---|---|
| 寸法 | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| 動作原理 | 磁気センサ | 磁気センサ |
| ケーブル | PUR, 5 m | PUR, 3 m |
| ハウジング材質 | LCP | LCP |
| スイッチング出力 | NPN 常時開(NO) | NPN 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 10000 Hz | 30000 Hz |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応