画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
複数のスロット形状に対応するシリンダーセンサー
溝形状
変数
寸法
33.5 x 5 x 10.5 mm
動作原理
磁気センサ
接続
M8×1 オス、4 ピン
ケーブル
PUR, 0.3 m
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
まもなく販売終了
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 305K-PS-C-2-SA95-S75-00,3 | BMF 305K-PS-C-2-SA95-S4-00,3 | BMF 303K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 | BMF 303K-PS-C-2A-SA6-S49-00,3 | |
|
18,140 JPY
定価
|
18,590 JPY
定価
|
19,420 JPY
定価
|
16,230 JPY
定価
|
|
| 溝形状 | 変数 | 変数 | 変数 | 変数 |
|---|---|---|---|---|
| 寸法 | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| 動作原理 | 磁気センサ | 磁気センサ | 磁気センサ | 磁気センサ |
| 接続 | M8×1 オス、4 ピン | M12x1×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 | M8×1 オス、4 ピン | M8×1 オス、3 ピン |
| ケーブル | PUR, 0.3 m | 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| ハウジング材質 | LCP | LCP | LCP | LCP |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 10000 Hz | 10000 Hz | 30000 Hz | 30000 Hz |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| アプリケーション | - | - | 小型化アクチュエータ | 応答経路の最適化により、ショートストロークシリンダに特に好適。 |
| 固定具 | - | - | マウントブラケット BMF 303-HW* | マウントブラケット BMF 303-HW* |
CADモデルのダウンロードのみ対応