画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
複数のスロット形状に対応するシリンダーセンサー
溝形状
変数
寸法
33.5 x 5 x 10.5 mm
動作原理
リードスイッチ(2 線式)
ケーブル
PVC, 3 m
アプリケーション
大型アクチュエータ
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BMF 305K-R-US-L-3-03 | BMF 305K-R-US-L-3-05 | |
|
2,630 JPY
定価
|
2,850 JPY
定価
|
|
| 溝形状 | 変数 | 変数 |
|---|---|---|
| 寸法 | 33.5 x 5 x 10.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| 動作原理 | リードスイッチ(2 線式) | リードスイッチ(2 線式) |
| ケーブル | PVC, 3 m | PVC, 5 m |
| アプリケーション | 大型アクチュエータ | - |
| 固定具 | マウントブラケット BMF 305-HW* | - |
| ハウジング材質 | LCP | LCP |
| スイッチング出力 | リードスイッチ(2 線式), 極性あり 常時開(NO) | リードスイッチ(2 線式), 極性あり 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 1000 Hz | 1000 Hz |
| 電源電圧 Ub | 6 ~ 240 VDC/6 ~ 240 VAC | 6 ~ 240 VDC/6 ~ 240 VAC |
| 周囲温度範囲 | -20...70 °C | -20...70 °C |
| 保護等級 | IP65 | IP65 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応