画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
複数のスロット形状に対応するシリンダーセンサー
溝形状
T スロット
寸法
29 x 6.2 x 4.4 mm
動作原理
磁気センサ
接続
M8×1 オス、4 ピン
ケーブル
PUR, 0.3 m
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 307K-PS-C-2-SA95-S75-00,3 | BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S75-00,3 | BMF 307K-PS-C-2-SA2-S49-00,3 | BMF 307K-PS-C-2-S49-00,2 | |
|
-
定価
|
13,390 JPY
定価
|
11,140 JPY
定価
|
9,950 JPY
定価
|
|
| 溝形状 | T スロット | T スロット | T スロット | T スロット |
|---|---|---|---|---|
| 寸法 | 29 x 6.2 x 4.4 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 29 x 6.2 x 4.4 mm | 29 x 6.2 x 4.4 mm |
| 動作原理 | 磁気センサ | 磁気センサ | 磁気センサ | 磁気センサ |
| 接続 | M8×1 オス、4 ピン | M8×1 オス、4 ピン | M8×1 オス、3 ピン | M8×1 オス、3 ピン |
| ケーブル | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m | PUR, 0.2 m |
| ハウジング材質 | LCP | PA 12 | LCP | LCP |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 10000 Hz | 3000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
cULus CE WEEE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| アプリケーション | - | T スロット付きエアシリンダ 寸法は、製品ビューのスケッチを参照してください。 | - | - |
| 固定具 | - | 上から T スロットに挿入可能[BF0x0] | - | - |
CADモデルのダウンロードのみ対応