画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
複数のスロット形状用磁気センサ
寸法
25 x 11.9 x 26 mm
動作原理
磁気センサ
接続
M12x1×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
アプリケーション
ラウンドシリンダ
台形スロット付きエアシリンダ
台形スロット付きエアシリンダ
固定具
ホースクランプ付き
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BMF 32M-PS-C-2-S4 | BMF 32M-PS-W-2-S4 | |
|
10,780 JPY
定価
|
15,640 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 25 x 11.9 x 26 mm | 25 x 11.9 x 26 mm |
|---|---|---|
| 動作原理 | 磁気センサ | 磁気センサ |
| 接続 | M12x1×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 |
| アプリケーション |
ラウンドシリンダ 台形スロット付きエアシリンダ |
ラウンドシリンダ 台形スロット付きエアシリンダ |
| 固定具 | ホースクランプ付き | ホースクランプ付き |
| ハウジング材質 | アルミニウム | アルミニウム |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 10000 Hz | 10 Hz |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...70 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| 耐磁界性 | - | 耐溶接スパッタ(AC) |
CADモデルのダウンロードのみ対応