画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
角度の付いたコネクターで様々な溝形状に対応
溝形状
変数
寸法
33.5 x 12.8 x 33.5 mm
動作原理
磁気センサ
接続
M12x1×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
アプリケーション
大型アクチュエータ
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 305M-PS-C-2-S4 | BMF 305M-PS-W-2-S4 | BMF 305K-PS-C-2-S4-01,5 | |
|
10,180 JPY
定価
|
15,030 JPY
定価
|
11,140 JPY
定価
|
|
| 溝形状 | 変数 | 変数 | 変数 |
|---|---|---|---|
| 寸法 | 33.5 x 12.8 x 33.5 mm | 33.5 x 5 x 33.5 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
| 動作原理 | 磁気センサ | 磁気センサ | 磁気センサ |
| 接続 | M12x1×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1×1-オス, 3-ピン, A-コーディング済 |
| アプリケーション | 大型アクチュエータ |
大型アクチュエータ 耐溶接環境 |
大型アクチュエータ |
| 固定具 | マウントブラケット BMF 305-HW* | マウントブラケット BMF 305-HW* | マウントブラケット BMF 305-HW* |
| ハウジング材質 | アルミニウム | アルミニウム | LCP |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 10000 Hz | 10 Hz | 10000 Hz |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...70 °C | -25...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 耐磁界性 | - | 耐溶接スパッタ(AC) | - |
| ケーブル | - | - | PUR, 1.5 m |
CADモデルのダウンロードのみ対応