画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
複数のスロット形状に対応するシリンダーセンサー
溝形状
C スロット
寸法
16.8 x 2.9 x 4.5 mm
動作原理
磁気センサ
ケーブル
PUR, 2 m
アプリケーション
応答経路の最適化により、ショートストロークシリンダに特に好適。
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
推奨代替案
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 214K-PS-C-2A-PU-02 | BMF 423K-AAPS-C-2-P0-02 | BMF 214K-PS-C-2A-PU-05 | |
|
6,400 JPY
定価
|
7,000 JPY
定価
|
6,870 JPY
定価
|
|
| 溝形状 | C スロット | C スロット | C スロット |
|---|---|---|---|
| 寸法 | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 16.8 x 2.9 x 4.5 mm |
| 動作原理 | 磁気センサ | 磁気センサ | 磁気センサ |
| ケーブル | PUR, 2 m | PUR, 2 m | PUR, 5 m |
| アプリケーション | 応答経路の最適化により、ショートストロークシリンダに特に好適。 | 物体検知 | 応答経路の最適化により、ショートストロークシリンダに特に好適。 |
| 固定具 |
C スロット SMC Bimba Schunk |
ネジM2 |
C スロット SMC Bimba Schunk |
| ハウジング材質 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 7000 Hz | 500 Hz | 7000 Hz |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応