画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
円筒型磁気センサ
寸法
84.8 x 40.5 x 25.3 mm
動作原理
磁気センサ
ケーブル
PUR, 4 m
ハウジング材質
アルミニウム
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 61M-PS-Y-2-SA1 | BMF 203K-H-PI-C-A8-PU-02 | BMF 305K-PS-C-2-PU-05 | |
|
-
定価
|
20,020 JPY
定価
|
10,440 JPY
定価
|
|
| 寸法 | 84.8 x 40.5 x 25.3 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 33.5 x 5 x 10.5 mm |
|---|---|---|---|
| 動作原理 | 磁気センサ | 磁気センサ | 磁気センサ |
| ケーブル | PUR, 4 m | PUR, 2 m | PUR, 5 m |
| ハウジング材質 | アルミニウム | PA 12 | LCP |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 10000 Hz | - | 10000 Hz |
| 電源電圧 Ub | 15 ~ 35 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...70 °C | -25...80 °C | -25...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
cULus CE UKCA WEEE |
| 溝形状 | - | C スロット | 変数 |
| アプリケーション | - | C スロット付きエアシリンダ 寸法は、製品ビューのスケッチを参照してください。 | 大型アクチュエータ |
| 固定具 | - | 上から C スロットに挿入可能 | - |
| ティーチング機能 | - | 8 のスイッチポイント | - |
| インタフェース | - | IO-Link 1.1 | - |
CADモデルのダウンロードのみ対応