画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
Tスロット用
溝形状
T スロット
寸法
23.5 x 5 x 5.5 mm
動作原理
磁気センサ
接続
M12x1×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
ケーブル
PUR, 0.5 m
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S4-00,5 | BMF 235K-PS-C-2A-SA2-S49-00,5 | BMF 235K-PS-C-2A-SA95-S4-00,5 | |
|
9,370 JPY
定価
|
9,110 JPY
定価
|
13,750 JPY
定価
|
|
| 溝形状 | T スロット | T スロット | T スロット |
|---|---|---|---|
| 寸法 | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| 動作原理 | 磁気センサ | 磁気センサ | 磁気センサ |
| 接続 | M12x1×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 | M8×1 オス、3 ピン | M12x1×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 |
| ケーブル | PUR, 0.5 m | PUR, 0.5 m | PUR, 0.5 m |
| ハウジング材質 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| アプリケーション | - | T スロット付きエアシリンダ 寸法は、製品ビューのスケッチを参照してください。 | - |
| 固定具 | - | 上から T スロットに挿入可能[BF0x0] | - |
CADモデルのダウンロードのみ対応