製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BMF00CM

BMF 307K-R-PS-F-3-01

複数のスロット形状に対応するシリンダーセンサー

溝形状
T スロット
寸法
29 x 6.2 x 4.4 mm
動作原理
リードスイッチ
ケーブル
PVC, 1 m
ハウジング材質
LCP
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
溝形状
T スロット
寸法
29 x 6.2 x 4.4 mm
動作原理
リードスイッチ
ケーブル
PVC, 1 m
ハウジング材質
LCP
スイッチング出力
リードスイッチ, PNP 常時開(NO)
スイッチング周波数
1000 Hz
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-20...70 °C
保護等級
IP65
承認/ 適合
CE
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?