画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
複数のスロット形状に対応するシリンダーセンサー
溝形状
C スロット
寸法
24 x 3 x 3.75 mm
動作原理
磁気センサ
接続
M8×1 オス、3 ピン
ケーブル
PUR, 0.3 m
推奨代替品
代替製品と生産中止製品との違いは何ですか?
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
推奨代替案
|
|
|
|
|
|
| BMF 243K-PO-C-2A-SA2-S49-00,3 | BMF 423K-AAPO-C-2-P0-S49-00,3 | |
|
9,010 JPY
定価
|
9,010 JPY
定価
|
|
| 溝形状 | C スロット | C スロット |
|---|---|---|
| 寸法 | 24 x 3 x 3.75 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
| 動作原理 | 磁気センサ | 磁気センサ |
| 接続 | M8×1 オス、3 ピン | M8×1 オス、3 ピン |
| ケーブル | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| アプリケーション | C スロット付きエアシリンダ、例:SMC、Festo*、Schunk、Sommer、Gimatic(*Festo の ADVC および AEVC タイプシリーズには非適合) | 物体検知 |
| 固定具 | 上から C スロットに挿入可能 | ネジM2 |
| ハウジング材質 | PA 12 | PA 12 |
| スイッチング出力 | PNP 常時閉(NC) | PNP 常時閉(NC) |
| スイッチング周波数 | 3000 Hz | 500 Hz |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE cULus |
CADモデルのダウンロードのみ対応