画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
Cスロット・多スイッチングポイント用(ティーチ機能)
溝形状
C スロット
寸法
20 x 2.9 x 3.6 mm
動作原理
磁気センサ
ケーブル
PUR, 2 m
アプリケーション
C スロット付きエアシリンダ 寸法は、製品ビューのスケッチを参照してください。
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
まもなく販売終了
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BMF 203K-H-PS-C-A2-PU-02 | BMF 203K-H-PI-C-A8-PU-02 | |
|
16,230 JPY
定価
|
20,020 JPY
定価
|
|
| 溝形状 | C スロット | C スロット |
|---|---|---|
| 寸法 | 20 x 2.9 x 3.6 mm | 20 x 2.9 x 3.6 mm |
| 動作原理 | 磁気センサ | 磁気センサ |
| ケーブル | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| アプリケーション | C スロット付きエアシリンダ 寸法は、製品ビューのスケッチを参照してください。 | C スロット付きエアシリンダ 寸法は、製品ビューのスケッチを参照してください。 |
| 固定具 | 上から C スロットに挿入可能 | 上から C スロットに挿入可能 |
| ティーチング機能 | 2 のスイッチポイント | 8 のスイッチポイント |
| ハウジング材質 | PA 12 | PA 12 |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 15 Hz | - |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...80 °C | -25...80 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| インタフェース | - | IO-Link 1.1 |
CADモデルのダウンロードのみ対応