画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
様々な溝形状、位置保持角度用
溝形状
変数
寸法
25.5 x 3 x 4.5 mm
動作原理
磁気センサ
接続
M5×0.5-オス
ケーブル
PUR, 0.2 m
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 303K-PS-C-2A-S26-00,2 | BMF 103K-PS-C-2A-S26-00,2 | BMF 303K-PS-C-2A-S26-00,3 | |
|
12,900 JPY
定価
|
12,580 JPY
定価
|
11,140 JPY
定価
|
|
| 溝形状 | 変数 | 変数 | 変数 |
|---|---|---|---|
| 寸法 | 25.5 x 3 x 4.5 mm | 9 x 4.8 x 16 mm | 25.5 x 3 x 4.5 mm |
| 動作原理 | 磁気センサ | 磁気センサ | 磁気センサ |
| 接続 | M5×0.5-オス | M5×0.5-オス | M5×0.5-オス |
| ケーブル | PUR, 0.2 m | PUR, 0.2 m | PUR, 0.3 m |
| ハウジング材質 | LCP | PBT | LCP |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 30000 Hz | 30000 Hz | 30000 Hz |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| アプリケーション | - | 応答経路の最適化により、ショートストロークシリンダに特に好適。 | - |
CADモデルのダウンロードのみ対応