画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
Tスロット・多スイッチングポイント用(ティーチ機能)
溝形状
T スロット
寸法
23.5 x 6.2 x 5 mm
動作原理
磁気センサ
ケーブル
PUR, 2 m
アプリケーション
T スロット付きエアシリンダ 寸法は、製品ビューのスケッチを参照してください。
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
生産中止
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BMF 235K-H-NS-C-A2-PU-02 | BMF 235K-NS-C-2A-PU-02 | |
|
16,230 JPY
定価
|
7,000 JPY
定価
|
|
| 溝形状 | T スロット | T スロット |
|---|---|---|
| 寸法 | 23.5 x 6.2 x 5 mm | 23.5 x 5 x 5.5 mm |
| 動作原理 | 磁気センサ | 磁気センサ |
| ケーブル | PUR, 2 m | PUR, 2 m |
| アプリケーション | T スロット付きエアシリンダ 寸法は、製品ビューのスケッチを参照してください。 | T スロット付きエアシリンダ 寸法は、製品ビューのスケッチを参照してください。 |
| 固定具 | 上から T スロットに挿入可能[BF0x0] | 上から T スロットに挿入可能[BF0x0] |
| ティーチング機能 | 2 のスイッチポイント | - |
| ハウジング材質 | PA 12 | PA 12 |
| スイッチング出力 | NPN 常時開(NO) | NPN 常時開(NO) |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...80 °C | -25...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| スイッチング周波数 | - | 3000 Hz |
CADモデルのダウンロードのみ対応