製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BMF00LW

BMF 405KF-PO-C-2A-EY-02

Tスロットおよび衛生エリアでの使用向け

Special characteristics
Washdown
溝形状
T スロット
寸法
5 x 5.4 x 27 mm
動作原理
磁気センサ
ケーブル
TPE-V, 2 m
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
Special characteristics
Washdown
溝形状
T スロット
寸法
5 x 5.4 x 27 mm
動作原理
磁気センサ
ケーブル
TPE-V, 2 m
ハウジング材質
PP
スイッチング出力
PNP 常時閉(NC)
スイッチング周波数
10000 Hz
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-40...100 °C
保護等級
IP67
IP68
IP69K
承認/ 適合
cULus
CE
UKCA
Ecolab
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?