画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
Tスロットおよび衛生エリアでの使用向け
Special characteristics
Washdown
溝形状
T スロット
寸法
5 x 5.4 x 27 mm
動作原理
磁気センサ
ケーブル
TPE-V, 2 m
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BMF 405KF-PS-C-2A-EY-02 | BMF 405KF-PS-C-2A-EY-05 | |
|
10,910 JPY
定価
|
11,360 JPY
定価
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| 溝形状 | T スロット | T スロット |
| 寸法 | 5 x 5.4 x 27 mm | 5 x 5.4 x 27 mm |
| 動作原理 | 磁気センサ | 磁気センサ |
| ケーブル | TPE-V, 2 m | TPE-V, 5 m |
| ハウジング材質 | PP | PP |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 10000 Hz | 10000 Hz |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -40...100 °C | -40...100 °C |
| 保護等級 |
IP67 IP68 IP69K |
IP67 IP68 IP69K |
| 承認/ 適合 |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応