画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
Tスロットおよび衛生エリアでの使用向け
Special characteristics
Washdown
溝形状
T スロット
寸法
5 x 5.4 x 27 mm
動作原理
磁気センサ
接続
M12x1×1-オス, 3-ピン, A-コーディング済
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 405KF-PS-C-2A-S4-00,3 | BMF 405KF-PS-C-2A-SA1-EY-S4 | BMF 405KF-PS-C-2A-SA2-EY-S4 | |
|
11,850 JPY
定価
|
11,980 JPY
定価
|
12,990 JPY
定価
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | Washdown |
|---|---|---|---|
| 溝形状 | T スロット | T スロット | T スロット |
| 寸法 | 5 x 5.4 x 27 mm | 5 x 5.4 x 27 mm | 5 x 5.4 x 27 mm |
| 動作原理 | 磁気センサ | 磁気センサ | 磁気センサ |
| 接続 | M12x1×1-オス, 3-ピン, A-コーディング済 | M12x1×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 |
| ケーブル | TPE-V, 0.3 m | TPE-V | TPE-V |
| ハウジング材質 | PP | PP | PP |
| スイッチング出力 | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) | PNP 常時開(NO) |
| スイッチング周波数 | 10000 Hz | 10000 Hz | 10000 Hz |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -40...100 °C | -40...100 °C | -40...100 °C |
| 保護等級 |
IP67 IP68 IP69K |
IP69K | IP69K |
| 承認/ 適合 |
cULus CE UKCA Ecolab WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応