製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報

BMF00MK

BMF 235K-H-PS-C-A2-PU-00,87

Tスロット・多スイッチングポイント用(ティーチ機能)

溝形状
T スロット
寸法
23.5 x 6.2 x 5 mm
動作原理
磁気センサ
ケーブル
PUR, 865 mm
アプリケーション
T スロット付きエアシリンダ 寸法は、製品ビューのスケッチを参照してください。
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
溝形状
T スロット
寸法
23.5 x 6.2 x 5 mm
動作原理
磁気センサ
ケーブル
PUR, 865 mm
アプリケーション
T スロット付きエアシリンダ 寸法は、製品ビューのスケッチを参照してください。
固定具
上から T スロットに挿入可能[BF0x0]
ティーチング機能
2 のスイッチポイント
ハウジング材質
PA 12
スイッチング出力
PNP 常時開(NO)
電源電圧 Ub
10 ~ 30 VDC
周囲温度範囲
-25...80 °C
保護等級
IP67
承認/ 適合
CE
UKCA
cULus
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-01-04
ECLASS 11.0
27-27-01-04
ECLASS 12.0
27-27-43-01
ECLASS 13.0
27-27-43-01
ECLASS 14.0
27-27-43-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-04
ECLASS 6.2
27-27-01-04
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC002544
ETIM 8.0
EC002544
ETIM 9.0
EC002544
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
eCl@ss 4.1
27-27-01-04
eCl@ss 8.1
27-27-01-04
eCl@ss 9.0
27-27-01-04
eCl@ss 9.1
27-27-01-04
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?