画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
Tスロットおよび溶接スパッタのある過酷な環境での使用向け
溝形状
T スロット
寸法
5 x 6.4 x 34 mm
動作原理
磁気センサ
接続
M8×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
ケーブル
TPU 溶接スパーク耐性 ブラック, 300 mm
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
さらなる代替案
|
|
|
|
|
|
|
| BMF 415KW-HAKKI-W-5-P0-S75-00,3 | BMF 415KW-HAKKI-W-5-P3-S75-00,3 | BMF 415KW-HAKKI-W-5-P3-S4-00,3 | |
|
15,740 JPY
定価
|
15,740 JPY
定価
|
16,110 JPY
定価
|
|
| 溝形状 | T スロット | T スロット | T スロット |
|---|---|---|---|
| 寸法 | 5 x 6.4 x 34 mm | 5 x 6.4 x 34 mm | 5 x 6.4 x 34 mm |
| 動作原理 | 磁気センサ | 磁気センサ | 磁気センサ |
| 接続 | M8×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 | M8×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 | M12x1×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 |
| ケーブル | TPU 溶接スパーク耐性 ブラック, 300 mm | TPU 溶接スパーク耐性 オレンジ, 300 mm | TPU 溶接スパーク耐性 オレンジ, 300 mm |
| アプリケーション |
T スロット付きエアシリンダ 寸法は、製品ビューのスケッチを参照してください。 耐溶接環境 |
T スロット付きエアシリンダ 寸法は、製品ビューのスケッチを参照してください。 耐溶接環境 |
T スロット付きエアシリンダ 寸法は、製品ビューのスケッチを参照してください。 耐溶接環境 |
| 固定具 | 上から T スロットに挿入可能[BF0x0] | 上から T スロットに挿入可能[BF0x0] | 上から T スロットに挿入可能[BF0x0] |
| ハウジング材質 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| インタフェース | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 | IO-Link 1.1 |
| スイッチング出力 | I/O 設定可能 常時開/ 常時閉(NO/NC) | I/O 設定可能 常時開/ 常時閉(NO/NC) | I/O 設定可能 常時開/ 常時閉(NO/NC) |
| 電源電圧 Ub | 18 ~ 30 VDC | 18 ~ 30 VDC | 18 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | 0...80 °C | 0...80 °C | 0...80 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CADモデルのダウンロードのみ対応