画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
CADモデルのダウンロードのみ対応
Cスロット用
溝形状
C スロット
寸法
3.6 x 2.9 x 24 mm
動作原理
磁気センサ
接続
M12x1×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済
ケーブル
PUR, 0.3 m
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
代替製品
|
|
オルタナティブ
|
|
|
|
|
|
| BMF 423K-AAPO-C-2-P0-S4-00,3 | BMF 423K-AAPO-C-2-P0-S49-00,3 | |
|
9,010 JPY
定価
|
9,010 JPY
定価
|
|
| 溝形状 | C スロット | C スロット |
|---|---|---|
| 寸法 | 3.6 x 2.9 x 24 mm | 3.6 x 2.9 x 24 mm |
| 動作原理 | 磁気センサ | 磁気センサ |
| 接続 | M12x1×1-オス, 4-ピン, A-コーディング済 | M8×1 オス、3 ピン |
| ケーブル | PUR, 0.3 m | PUR, 0.3 m |
| アプリケーション | 物体検知 | 物体検知 |
| 固定具 | ネジM2 | ネジM2 |
| ハウジング材質 | PA 12 | PA 12 |
| スイッチング出力 | PNP 常時閉(NC) | PNP 常時閉(NC) |
| スイッチング周波数 | 500 Hz | 500 Hz |
| 電源電圧 Ub | 10 ~ 30 VDC | 10 ~ 30 VDC |
| 周囲温度範囲 | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 保護等級 | IP67 | IP67 |
| 承認/ 適合 |
CE UKCA WEEE cULus |
CE UKCA WEEE cULus |
CADモデルのダウンロードのみ対応