画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
インクリメンタル直線距離測定システムおよび回転角度測定システム
寸法
12 x 13.1 x 35 mm
接続
ケーブル、10 m、PUR
ハウジング材質
アルミニウム
インタフェース
アナログ Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
読取り距離
0.01...0.35 mm
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応