画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
インクリメンタル式磁気エンコーダシステム
寸法
12 x 13.1 x 35 mm
接続
ケーブル、 2 m、 PUR
ハウジング材質
アルミニウム
インタフェース
アナログ Sin/Cos (1 Vpp ± 0,35 V)
読取り距離
0.01...0.35 mm
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応