画像は類似製品
CADモデルのダウンロードのみ対応
インクリメンタル直線距離測定システムおよび回転角度測定システム
寸法
10 x 25 x 35 mm
接続
コネクタ付きケーブル、M12×1 オス、12 ピン、0.3 m、PUR
ハウジング材質
PBT
インタフェース
デジタル A/ B(RS422)
分解能
5 µm
製品について質問はありますか?
お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō
CADモデルのダウンロードのみ対応