ログイン

お客様の条件に沿った価格計算のため、ご登録ください。

常に最新のものになります

私たちの電子メールでは、製品、イベント、サービス、バラフに関する定期的な情報が表示されます。

会社として登録

新しいオンラインアカウントをリンクするために、お客様番号が既にあるかどうかを確認します。

登録
製品
サービス&サポート
分野とソリューション
企業情報
キャンセル

BML05PA

BML-S1G0-S7ED-M5EQ-D0-S284

アブソリュート式磁気エンコーダシステム

寸法
16 x 18.5 x 80.3 mm
接続
コネクタ、M12×1 オス、12 ピン
ハウジング材質
亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき, クロムめっき
インタフェース
SSI、デジタル A/B(RS422)
測定範囲
48 m
製品について質問はありますか? お問い合わせ.
この製品ページには日本向けの情報が含まれています。– Balluff Co., Ltd., Tōkyō

数量スケール

お問い合わせ
仕様
寸法
16 x 18.5 x 80.3 mm
接続
コネクタ、M12×1 オス、12 ピン
ハウジング材質
亜鉛ダイカスト, ニッケルめっき, クロムめっき
インタフェース
SSI、デジタル A/B(RS422)
測定範囲
48 m
分解能
1 µm
読取り距離
0.01...0.8 mm
電源電圧 Ub
4.75 ~ 5.25 VDC/10 ~ 28 VDC
周囲温度範囲
-20...70 °C
移動方向
磁気テープに縦方向
コードタイプ
バイナリコード
承認/ 適合
cURus
CE
UKCA
WEEE
分類
ECLASS 10.1
27-27-07-05
ECLASS 11.0
27-27-07-05
ECLASS 12.0
27-27-43-04
ECLASS 13.0
27-27-43-04
ECLASS 14.0
27-27-43-04
ECLASS 5.1.4
27-27-07-05
ECLASS 6.2
27-27-07-05
ETIM 4.0
EC002544
ETIM 5.0
EC002544
ETIM 6.0
EC002544
ETIM 7.0
EC001852
ETIM 8.0
EC001852
ETIM 9.0
EC001852
UNSPSC 11
41111945
UNSPSC 7.0901
41111945
eCl@ss 4.1
27-27-07-05
eCl@ss 8.1
27-27-07-05
eCl@ss 9.0
27-27-07-05
eCl@ss 9.1
27-27-07-05
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

無料サンプル製品

無料サンプル製品をカートに追加するには、カートから通常製品をすべて削除する必要があります。本当に続けますか?